Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale Mosaic entraxe 12mm livrée sur plaque 2 modules avec obturateur

Mosaic, prise pour poire d'appel permettant l’appel d’une infirmière, livrée complète et à poser sur tous types de supports

38,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise pour poire d’appel ou alarme biomédicale Mosaic - Livrée complète avec support et plaque de finition
  • 2 modules
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
  • Entraxe 12mm

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Autre
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    43 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    Non applicable
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    0.2-2.5 mm²
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971598454

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.518 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale Mosaic entraxe 12mm livrée sur plaque 2 modules avec obturateur

À associer