Prise pour manipulateur pour appel seul Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien

Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière

81,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise Mosaic pour manipulateur appel seul d'infirmière - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic en cas d'installation hors applique
  • Connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur référence 078281 ou 078201
  • 2 modules
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Peut s'installer dans applique tête de lit ou en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
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
  • Type d’accessoires électriques
    Prise (mâle)
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060782412

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations