Jeu de 4 bouchons obturateurs de rechange Soliroc

  • Ref. 0 778 96
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, accessoire de rechange

9,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouchon obturateur de rechange Soliroc
  • Jeu de 4
  • Démontable uniquement par perçage

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Métal
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    13 mm
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060778965

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations