Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10

  • Ref. 0 778 90
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, cadre antivandale pour les lieux à risques ou sans surveillance, pour installation en saillie des mécanismes Soliroc

115,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre saillie Soliroc
  • IK10 - 1 poste
  • 110mm x 110mm x 45mm sauf références 077874 et 077875
  • Reçoit les presse étoupe ISO20

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Carré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    45mm
  • Largeur d'appareil
    110mm
  • Hauteur d'appareil
    110mm
  • Profondeur d'appareil
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060778903

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations