Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules

  • Ref. 0 778 80
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, adaptateur antivandale Soliroc permettant d’installer des fonctions Mosaic dans des lieux à risque ou sans surveillance

97,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic
  • IP55 - IK10
  • Avec volet
  • Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage avec support Batibox

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Carré 45 mm / carré 45 mm
  • Largeur d'appareil
    71 mm
  • Hauteur d'appareil
    71 mm
  • Profondeur d'appareil
    23 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060778804

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations