Interrupteur temporisé sans neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10
- Ref. 0 778 23
- Soliroc
- LEGRAND
Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur temporisé Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
- IK10 - IP55 - Sans neutre 2 fils - 1000W
- Permet la commande de l'éclairage 1000W en incandescence et halogène 230V~, 400VA en fluo halogène TBT
- Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250VA - Temporisation de 25s à 15mn
- Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les + installation
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10
Les + utilisation
Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité
Information sur la gamme
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.747 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00998FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01208AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Réglage de l'heure 0.41-15min
- Mode de pose Encastré
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Métallique
- Finition de la surface Mat
- Couleur Chrome
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 8A
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 70.4mm
- Profondeur 46.5mm
- Profondeur d'encastrement 32.7mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-60°C
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060778231
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste