Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 10mA Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic, un disjoncteur différentiel de proximité répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
219,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur différentiel Mosaic Uni + Neutre 230V~ 16A 10mA Type-A - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc
- A associer à un disjoncteur différentiel modulaire - En cas de défaut, permet à l'usager de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises
- Permet une protection additionnelle des personnes (locaux à sol conducteur, présence d'eau...) contre les contacts directs avec des parties sous tension ou fuites à la terre
- Dispose d'un bouton de test
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Grâce à la proximité avec l'utilisateur et à la sélectivité avec la protection principale, la remise en service peut être immédiate
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (sélectivité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.907 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.891 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064KF8-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 2
- Nombre de pôles protégés 1
- Tension 230 V
- Calibre 16 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.01 A
- Type de différentiel Autre
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 3 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 3 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 3 kA
- Type de tension AC
- Fréquence 50 Hz
- Courbe C
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Température ambiante en fonctionnement -5-40 °C
- Largeur en nombre de modules 45
- Profondeur d'encastrement 40 mm
- Montage encastré Oui
- Immunisé contre déclenchements intempestifs Oui
- Classe de protection (IP) IP21
- Section de raccordement cable rigide 2.5-2.5 mm²
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060775346
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 10mA Mosaic 2 modules - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel