Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc

Mosaic, thermostat d'ambiance à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

247,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Une sortie par contact non alimenté
  • Pouvoir de coupure pour utilisation en BT :
    - 8A - 230V~ pour circuit résistif
    - 2A - 230V~ pour circuit inductif
  • Pouvoir de coupure pour utilisation en TBT :
    - de 1mA à 500mA maximum 12V~ à 48V~ ou 12V= à 24V=

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs - Poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (confort, froid ou hors gel, arrêt)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et desplanchers chauffants directs

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    10-30 °C
  • Capteur externe
    Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice
    Sans
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Oui
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Valeur différentielle
    2-2 K
  • Différence ajustable
    Non
  • Température affichée
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules
    2
  • Avec affichage
    Non
  • Commande
    Pivotant
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    250 V
  • Charge de contact max.
    8 A
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    32.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    4010957767204

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plus

Thermostat d'ambiance électronique Mosaic 2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz - blanc

À associer