Pupitre SCS principal pour salle infirmière avec autosurveillance toutes les 30 secondes
Pupitre pour surveiller et contrôler les chambres appartenant au même service, à installer dans salle infirmière, pour système d'appel infirmière BUS SCS
1063,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pupitre principal avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable
- L'association avec le bloc phonie référence 076608 permet :
- d'entrer en communication avec les chambres en appel et en présence
- d'acquitter l'appel en fin de communication
- de lancer un appel vers toutes les chambres en présence - Visualisation par défilement des appels et présences en cours
Avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable - 4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou sur un plan incliné
- Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les + installation
Se raccorde directement sur le câble BUS SCS
Les + utilisation
Permet la visualisation d'appels et présences de toutes les chambres et pièces par ordre de priorité (maximum 150 directions/service)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installer un pupitre principal maximum par service, au-delà, installer des pupitres secondaires
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1022 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE05065AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice O1465B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 4
- Couplage au bus inclus Oui
- Elément fonctionnel logique Oui
- EAN/Gencode 3245060766115
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 804 14 | Support de remplacement pour fixation dans boite d'encastrement d'un bloc de porte ou d'un pupitre SCS pour appel infimière |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Pupitre SCS principal pour salle infirmière avec autosurveillance toutes les 30 secondes
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel