Support de remplacement pour fixation dans boite d'encastrement d'un bloc de porte ou d'un pupitre SCS pour appel infimière

Accessoire de maintenance pour appareillage Mosaic

38,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour références 076606, 076607, 077608, 076609, 076611

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur
  • Largeur
    144 mm
  • Hauteur
    75.6 mm
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245069804146

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations