Extension BUS SCS pour communication d'informations entre 2 systèmes d'appel infirmière BUS SCS

Extension BUS SCS, pour système d'appel infirmière BUS SCS

379,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Extension modulaire pour la communication d'informations entre 2 services d'appel infimière BUS SCS
  • Utilisation :
    - en mode répéteur, dans le cadre d'extension d'un service au-delà de 50 chambres
    - en mode passerelle, pour le renvoi entre service
  • 4 modules DIN 17,5mm

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Elément fonctionnel logique
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060766108

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations