Afficheur de couloir pour appel infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères par face sur 2 faces
Afficheur de couloir permettant l'affichage des appels, à installer dans le couloir, pour système d'appel infirmière BUS SCS
4502,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Afficheur de couloir double face
- Indique les appels et présences par niveau de priorité
- Affichage alphanumérique 10 caractères par face
- Livré avec une interface de connexion au BUS SCS et une alimentation modulaires
- Blanc
Les + installation
Fixation en faux-plafond ou au mur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1021 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE05065AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice O1876C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 27-27 V
- Type de courant DC
- Couleur de calotte Blanc
- Source lumineuse LED
- Volume 55 dB
- Type de signal optique Autre
- Type de générateur de signal acoustique Autre
- Type de signal acoustique Tonalité intermittente
- Mode de pose Montage en saillie
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Classe de protection (IP) IP42
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060766054
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Afficheur de couloir pour appel infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères par face sur 2 faces
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel