Accessoire de fixation pour fixation en drapeau d'un afficheur de couloir appel infirmière
- Ref. 0 766 03
- Mosaic
- LEGRAND
Accessoire de fixation pour afficheur de couloir pour système d'appel infirmière BUS SCS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire pour fixation d'un afficheur de couloir en drapeau
- Compatible avec afficheur 1 face ou double face
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1021 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d’accessoires électriques Autre
- Type d’accessoires mécaniques Autre
- EAN/Gencode 3245060766030
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Accessoire de fixation pour fixation en drapeau d'un afficheur de couloir appel infirmière
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste