Accessoire Soluclip pour montage Mosaic sur goulotte Mosaic à clippage direct - blanc

Accessoire Soluclip pour montage de prise dans goulotte

6,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte à clippage direct
  • Compatible avec toutes les fonctions Mosaic
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Assure une parfaite finition des couvercles et l'IP4X
  • Coloris : blanc

Les + installation

Mise en place : décrochage de l'élément de finition, puis rotation de 180° de l'élément de finition et enfin clippage de l'élément de finition

Les + utilisation

Assure l'anti-arrachement et l'anti-glissement des appareillages

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur du canal d'allège
    105 mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50 mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45 mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de partie supérieure
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060756901

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0722 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit