Dérivation pour goulotte à clippage direct Mosaic vers passage de plancher dimensions 50x12mm ou 92x20mm

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct et passage de plancher

52,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation pour goulotte Mosaic à clippage direct vers passage de plancher 50x12mm ou 92x20mm
  • Comprend :
    - 1 élément pour clippage sur la goulotte
    - 1 élément pour clippage sur le passage de plancher
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07
  • Coloris : blanc

Les + installation

Se clippe sur la goulotte et sur le passage de plancher

Les + utilisation

Permet la jonction au sol d'une goulotte et d'un passage de plancher de taille 50x12mm ou 92x20mm, conservant ainsi la répartition des différents courants

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
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
    80mm
  • Largeur de la dérivation
    92mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Largeur du couvercle 1
    92mm
  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Oui
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3245060756888

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5583 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit