Dérivation d'angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x105mm ou 50x130mm
- Ref. 0 756 81
- Mosaic
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation d'angle pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Doit s'associer avec un angle intérieur
- Comprend 3 éléments de dérivation pour goulotte au choix (50x80mm, 50x105mm et 50x130mm)
- Permet le respect de l'indice de protection
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
Les + installation
Se clippe sur l'angle intérieur de la goulotte permettant ainsi la dérivation dans un angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulottes 50x80mm, 50x105mm ou 50x130mm
Les + utilisation
Permet la jonction dans un angle de deux goulottes conservant ainsi la répartition des différents courants
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.958 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00886FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01011AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Goulotte à clippage direct :Souplesse de pose et d'utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 160mm
- Largeur de la dérivation 130mm
- Nombre de couvercles 1
- Largeur du couvercle 1 45mm
- Symétrique Non
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Oui
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Hauteur 74mm
- Profondeur 50mm
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060756819
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction