Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm pour références 075602 et 075604

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

59,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Dérivation plane pour goulotte horizontale Mosaic à clippage direct vers goulotte 50x80mm en cas de dérivation vers le bas
  • Compatible avec les goulottes à clippage direct réfs 50x105mm et 50x145mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Coloris : blanc
  • IP40 IK07

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction en Té de 2 morceaux de goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 53 mm
  • Largeur de la dérivation 80 mm
  • Nombre de couvercles 1
  • Largeur du couvercle 1 45 mm
  • Symétrique Oui
  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Oui
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Hauteur 122 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060756727

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.3165 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit