Enjoliveur Céliane pour carillon d'ambiance - finition titane

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

11,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence 067541 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230V
    - référence 067542 : carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8V à 12V
  • Finition Titane

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton en 2 parties
  • Impression/marquage
    Symbole « sonnerie »
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    53 mm
  • Hauteur
    53 mm
  • Profondeur
    9 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060685010

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2347 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)