Enjoliveur Céliane pour interrupteur individuel radio-RTS Somfy - finition titane
Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition
17,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Se monte sur le mécanisme :
- référence 067269 : interrupteur individuel radio/RTS Somfy - Finition Titane
Avantages
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les + installation
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Bascule en une seule pièce
- Impression/marquage Sans
- Utilisation Bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation À clipser
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Titane
- Avec champ d'inscription Non
- Avec lentille/symbole interchangeable Non
- Adapté à la classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur 53 mm
- Hauteur 53 mm
- Profondeur 9.6 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 3245060684792
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Enjoliveur Céliane pour interrupteur individuel radio-RTS Somfy - finition titane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel