Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - titane

  • Ref. 0 684 49
  • MyHOME
  • LEGRAND

Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

6,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence 067552 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up
    - référence 067553 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up
    - référence 067561 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up
    - référence 067571 : commande filaire BUS KNX
  • Enjoliveur simple 1 module
  • Avec marquage éclairage
  • Finition Titane
  • Montage droite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Bouton-poussoir en deux parties
  • Impression/marquage Symbole « lumière »
  • Utilisation Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Oui
  • Type de fixation Fixation à borne
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Titane
  • Numéro RAL (équivalent) 7006
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • EAN/Gencode 3245060684495

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction