Commande pour fonctions spéciales ( commande de scénario , diffusion sonore , commande temporisée ) MyHOME_Up Céliane

  • Ref. 0 675 53
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

119,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande BUS spéciale Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples, d'une bague et une plaque Céliane
  • Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande scénarios via l'App. MyHOME_Up
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet d’exécuter des fonctions standard et spéciales (ON temporisés, commande scénarios, commande temporisateur, variateur, fonctions de portier vidéo et diffusion sonore)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    4
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    24mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    8.5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • EAN/Gencode
    3245060675530

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations