Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Céliane

  • Ref. 0 675 61
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, un actionneur commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

91,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur commande BUS Céliane à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre)
  • Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières :
    - 6A lampes à incandescence/halogène
    - 2A pour moteurs
    - 2A pour transformateur ferromagnétique et transformateur électronique
    - Fluocompacte et LED : 1A
  • Pour charges simples ou doubles
  • Interblocage logique des relais par configuration
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    43.8mm
  • Hauteur
    43.8mm
  • Profondeur
    34.1mm
  • Profondeur d'encastrement
    30.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    7mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970736895

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations