Spot Céliane 3W 90lm livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

66,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Spot 3W Céliane
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
  • Consommation 2,4W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures
  • Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
  • Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation…

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Autre
  • Type de couverture Plaque/disque
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Orientable Non
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Appareillage Transformateur électronique
  • Appareil de commande échangeable Non
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Puissance de lampe acceptée 2.25-2.25 W
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur/profondeur 45 mm
  • Longueur 40 mm
  • Diamètre 53 mm
  • Largeur d'encastrement 40 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 33 mm
  • Longueur d’encastrement 33 mm
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Type de connexion Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-45 °C
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 50000 h
  • Neutre obligatoire Oui
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060676520

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction