Nouveauté
Spot Céliane pour éclairage diffus livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
- Ref. CM0272
- Céliane
- LEGRAND
Spot Céliane pour éclairage livré avec enjoliveur, à compléter d'un support universel Batibox et à combiner d'une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Consommation 2,4W - Alimentation 230V - Flux lumineux 1200 lumens - Durée de vie 50000 heures
- Peut être commandé par un interrupteur standard ou électronique avec Neutre, ou un détecteur avec Neutre
- Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis
- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
- Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p39 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p63 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04036FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Sans
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Type de couverture Plaque/disque
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Adapté à un montage encastré Oui
- Avec boîte d'encastrement Non
- Orientable Non
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-250 V
- Appareillage Transformateur électronique
- Appareillage fourni Non
- Appareil de commande échangeable Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Emission de lumière Direct
- Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 50000 h
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Puissance de lampe acceptée 2.4-2.4 W
- Puissance du système 2.4 W
- Flux lumineux utile 110 lm
- Commande via Bluetooth Non
- Couleur de la lumière Blanc
- Compatible avec Casambi Non
- Régulation constante du flux lumineux Oui
- Largeur 45 mm
- Hauteur/profondeur 40 mm
- Longueur 45 mm
- Diamètre 53 mm
- Largeur d'encastrement 40 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 33 mm
- Longueur d’encastrement 33 mm
- Nombre de pôle(s) 2
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Type de connexion Borne à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-45 °C
- Fréquence 50-50 Hz
- Durée de vie estimée de l'ampoule 50000 h
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Mode de pose Saillie/encastré
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3414972444583
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Spot Céliane pour éclairage diffus livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste