Commande Céliane 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up

  • Ref. 0 675 52
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

102,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande BUS Céliane 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets
  • Peut piloter jusqu’à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs
  • Peut piloter soit :
    - 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles
    - 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples, d'une bague et une plaque Céliane

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet de réaliser des commandes point à point ou d'ambiance ou de groupe ou centralisées
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    2
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    24 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Consommation en veille
    8.5 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3245060675523

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations