Prise double USB Céliane Type-A 2,4A 15W

Céliane, un prise à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

49,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur 2 USB Type-A 2,4A - 12W Céliane
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS
  • Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
  • Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01
  • Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge

Avantages

  • USB 2,4A - 12W pour une charge optimale du mobile
  • Permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps

Les + installation

Equipé de bornes à vis 2,5mm² pour repiquage d'un chargeur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • A installer dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    2
  • Tension de fonctionnement
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie
    5-5V
  • Consommation d'énergie
    0.068W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    40.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060674625

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations