Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal

Céliane, une prise RJ45 à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

29,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise RJ45 blindée catégorie6A STP Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Reçoit la TV (compatible Grade 2 Tv et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
  • Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
  • Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
  • Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Avantages

  • Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur - Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet les transmissions à 10Gbit/seconde

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Utilisation de la prise avec câble F/UTP ou S/FTP

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    40.7 mm
  • Nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    31 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0 mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060673468

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.663 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit