Lampe autonome débrochable Céliane

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

59,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lampe autonome débrochable Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Alimentation 230V~
  • Extraction de la lampe par simple pression
  • Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)
  • Autonomie : 2h en utilisation

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Système de contrôle
    Autre
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Convient pour une utilisation en continue
    Non
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Appareillage
    Non requis
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Régulation constante du flux lumineux
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux utile
    19lm
  • Flux lumineux en mode veille
    5lm
  • Temps d'opération nominal
    1-1h
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    44mm
  • Longueur
    45mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    31.5mm
  • Type de câblage
    Terminaison
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    10g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970487155

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations