Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils pour minuterie Céliane sans neutre

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteur pour minuterie 2 fils sans Neutre
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • La puissance acceptée par types de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur
  • Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1000lux
  • S'associe à une minuterie électronique modulaire
  • S'installe en lieu et place d'un poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6 m
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63 Hz
  • Tension nominale (Un)
    240-240 V
  • Durée de marche min.
    5 s
  • Durée de marche max.
    12 min
  • Angle de détection horizontal
    120-120 °
  • Luminosité de déclenchement
    5-1000 lx
  • Puissance de coupure max.
    0.5 W
  • Température
    -5-45 °C
  • Courant de démarrage max.
    0.5 A
  • Courant de veille
    0.5 mA
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    51 mm
  • Profondeur d'encastrement
    35 mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970487131

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers