Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
- Ref. 06625
- LEGRAND
ICTA3422 Standard, conduit cintrable ICTA3422 Standard permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires
2,34 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit ICTA3422 Standard
- pour courants forts (non marqués)
- diamètre 25mm
- Gris RAL7024 - Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
- (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
- Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Avantages
- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé)
- Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne
Les + installation
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) - Cintrabilité et lubrification exclusives permettent un gain de temps de 30% à l'installation
Les + utilisation
Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment
Recommandations / restrictions d’usages
- Adapté pour le béton préfabriqué
- Installation enterrée tolérée si diamètre inférieur à 40mm
- Installation en saillie uniquement pour la couleur ivoire
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (choix du diamètre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.816 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00925FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Polyoléfine
- Sans halogène Non
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique
- Avec manchon Non
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
- Montage encastré Oui
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Oui
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Non
- Diamètre intérieur 18.3mm
- Diamètre externe 25mm
- Température de fonctionnement -5-90°C
- Couche interne extrêmement glissante Non
- Avec indications en mètres Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7024
- Traitement antimicrobien Non
- Avec Tire-fils Oui
- EAN/Gencode 3414971490482
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.1126 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main