Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs

  • Ref. 0 626 92
  • LEGRAND

Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

232,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Grille de protection renforcée IK20 antivandale
  • Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d'ambiance à LEDs
  • Grille en fils d'acier de couleur inox anti vandale - Fixation de la grille sur un cadre acier fixée sur le mur par quatre vis
  • Grande résistance aux chocs : 50 joules
  • Double système de fixation : par embase murale sur cadre métallique tenue par 4 chevilles métalliques, ou par verrouillage de la grille sur le cadre métallique par vis à têtes inviolables nécessitant l'outil référence 060910 (non livré)

Les + utilisation

Permet une protection renforcé du BAES

Recommandations / restrictions d’usages

  • Particulièrement adaptée à la protection des blocs dans les parkings et dans bâtiments à risque de vandalisme

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Panier de protection
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Acier
  • Longueur
    360mm
  • Largeur
    192mm
  • Hauteur
    100mm
  • EAN/Gencode
    3245060626921

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations