Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66
- Ref. 0 626 90
- LEGRAND
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité
72,43 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
- Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d’ambiance à LEDs
- Grille en fils d'acier de couleur inox - Fixation sur l'axe du produit
- Résistance aux chocs : 20 joules
- Trous de fixation aux 4 côtés
Les + installation
Fixation sur poteau rond facile grâce aux fixations sur l'axe
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1129 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1135 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Panier de protection
- Couleur Gris
- Matériau Acier
- Longueur 320 mm
- Largeur 159 mm
- Hauteur 124 mm
- EAN/Gencode 3245060626907
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main