BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation

  • Ref. 0 626 74
  • Kickspot
  • LEGRAND

Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels

594,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • BAEH encastré à LEDs Kickspot SATI Adressable - 8 lumens - 5h - IP40 plastique - IK04 - Classe II
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Equipé de batterie Ni-Cd - Consommation : 0,35W
  • Raccordement par bornes automatiques
  • Adressable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App - Close Up - Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable référence 062600 et l'écran tactile de contrôle Mosaic référence 062601 ou le logiciel de supervision référence 062602
  • Bloc pour bâtiments d'habitation, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les + installation

Installation directe en faux plafond après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Pictogramme inclus Non
  • Système de contrôle Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille Oui
  • Avec interrupteur à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie NiMh
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Nombre de têtes de luminaire 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 1.4-1.7 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 123000 h
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Puissance du système 0.35 W
  • Flux lumineux utile 8 lm
  • Flux lumineux en mode veille 3 lm
  • Température de couleur 5300-5300 K
  • Distance de visibilité du pictogramme 15 m
  • Temps d'opération nominal 5-5 h
  • Largeur 187 mm
  • Hauteur/profondeur 76 mm
  • Longueur 187 mm
  • Diamètre 187 mm
  • Largeur d'encastrement 152 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 61.5 mm
  • Longueur d’encastrement 152 mm
  • Diamètre d'encastrement 152 mm
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Maintien du cable Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Adressable Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté Oui
  • Moyen de pilotage Configurateur
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • EAN/Gencode 3245060626747

Logiciels métiers

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 610 89 Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
0 626 86 Jeu de 2 étiquettes d'évacuation amovibles et recyclable BAES d'évacuation ECO
0 626 87 Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
0 626 88 Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
0 626 89 Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour espace attente sécurisé
9 809 35 Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation

À associer