- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Eclairage de sécurité
- Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)
- BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Ref. 0 626 24
Kickspot LEGRANDKickspot, bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- BAES d'évacuation à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens - 1h (consommation 0,35W) - SATI Adressable - Compatible SATI Connecté
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
- Fonction adressable: paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up
- Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable, avec l'écran tactile de contrôle Mosaic ou le logiciel de supervision
Avantages
- Permet la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602
- Une seule ref pour un produit encastré avec plaque
Les installation
Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles - Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation
Les utilisation
Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions
Recommandations / restrictions d’usages
- Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 et l'interface référence 062600
- La passerelle de configuration et l'application Legrand Close Up permettent : - de visualiser les paramètres du bloc - de régler l'heure des tests - de visualiser le défaut - de paramétrer le numéro dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation - d'adresser le bloc
Information sur la gamme
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1124 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1134 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000088033FR-1.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice NOTICE_LE06003AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
- Visibilité du pictogramme Uni/bilatéral
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour la mise en veille Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiMh
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 2-2.4 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 123000 h
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 0.5 W
- Flux lumineux utile 45 lm
- Flux lumineux en mode veille 3 lm
- Température de couleur 5300-5300 K
- Facteur de puissance (cos phi) 0.43
- Distance de visibilité du pictogramme 15 m
- Temps d'opération nominal 1-1 h
- Largeur 187 mm
- Hauteur/profondeur 202 mm
- Longueur 240 mm
- Diamètre externe 187 mm
- Largeur d'encastrement 152 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 61.5 mm
- Longueur d’encastrement 152 mm
- Diamètre d'encastrement 152 mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Oui
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- EAN/Gencode 3245060626242
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Services
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
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
Ref. 0 626 88
Etiquette opacifiante adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation
Ref. 9 809 36
Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
Ref. 0 626 87
Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
Ref. 0 625 97
Vous aimerez aussi
Avec BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube