BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20

  • Ref. 0 625 40
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • BAES d'évacuation SATI ARCOR - 45 lumens - 1h
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 - Classe II - Plastique
  • Bloc fluorescent permanent : plaque de signalisation éclairée en permanence
  • Equipé d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (supèrieure à 50000 heures en usage permanent) - A contrôle automatique SATI
  • Certifié NF AEAS ''Performance SATI'' - Conforme à la norme NF C 71-800

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Plaque en verre acrylique
  • Visibilité du pictogramme
    Uni/bilatéral
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiCd
  • Source lumineuse
    Lampe fluorescente
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Courant nominal
    9.5-12 mA
  • Appareillage
    Ballast électronique
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    2.4 W
  • Flux lumineux utile
    45 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    5000-5000 K
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15 m
  • Temps d'opération nominal
    1-1 h
  • Largeur
    79 mm
  • Hauteur/profondeur
    111 mm
  • Longueur
    324 mm
  • Largeur d'encastrement
    58 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    90 mm
  • Longueur d’encastrement
    275 mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-50 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060625405