Hublot rond étanche pour lieux publics Koro pour lampe E27

  • Ref. 0 624 15
  • Koro
  • LEGRAND

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères

98,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK09
  • Blanc - Classe II
  • Résistant aux chocs et avec vis antivol - Inviolabilité assurée par couronne de recouvrement
  • Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs

Avantages

  • Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiantenominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)

Les + installation

Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie

Les + utilisation

Pour lampe à culot E27 70W maximum en halogène ou 20W en fluocompact ou 100W maximum en incandescent - Pour lieux publics ou environnements sévères - Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking

Recommandations / restrictions d’usages

  • Verrouillage par 2 vis spéciales nécessitant l'outil référence 091945

Information sur la gamme

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    110-230 V
  • Courant nominal
    435-909 mA
  • Appareillage
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -10-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    100-100 W
  • Puissance du système
    100 W
  • Flux lumineux utile
    985 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    291 mm
  • Hauteur/profondeur
    118 mm
  • Longueur
    291 mm
  • Diamètre
    291 mm
  • Longueur d’encastrement
    291 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060624156

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations