Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m

  • Ref. 0 622 10
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

189,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Baladeuse chantier IP55
  • 230V - 75W maximum- avec fiche 2P - 10A - 16A - et cordon longueur 10m - Sans pince - Classe II
  • Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
  • Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs
  • Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Tension nominale (Un)
    230-250V
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Puissance de lampe acceptée
    75-75W
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    262mm
  • Largeur
    110mm
  • EAN/Gencode
    3245060622107

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m

À associer