Coffret multiprise Hypra IP44 - 3 prises , 1 disjoncteur , 1 interrupteur différentiel et 1 transformateur
- Ref. 0 598 61
- Hypra
- LEGRAND
Hypra, le coffret de prises permet de distribuer l'énergie vers un ou plusieurs appareils tout en offrant une protection forte des équipements et de leurs utilisateurs
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret multiprises Hypra IP44 équipé
- Socle de 3 prises :
- 1 prise 2P 20V~ à 25V~ 16A
- 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage CEI
- 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 16A brochage NFC à éclips - Prise avec disjoncteur+interdifférentiel+transformateur
- Plastique
- Conforme aux normes :
- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.118 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00122FR-09.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A 2x16A xp xxxV
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A Sans
- Prise CEE - 125A Sans
- Nombre de prises avec contact de terre 3
- Protection Commutateur LS
- Disjoncteur différentiel FI avec IFN 0,03 A (standard)
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Diamètre entrée de câble M32
- Manipulation Montage mural
- Classe de protection (IP) IP44
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 370mm
- Largeur 230mm
- Profondeur 222mm
- EAN/Gencode 3245060598617
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 800 29 | Fenêtre pour coffret Hypra 9 modules |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste