Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur

Hypra, le coffret de prises permet de distribuer l'énergie vers un ou plusieurs appareils tout en offrant une protection forte des équipements et de leurs utilisateurs

434,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
  • Socle de 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 32A
  • Prise avec disjoncteur
  • Plastique
  • Conforme aux normes :
    - IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
    - IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    1x32A xp xxxV
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Protection
    Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M25
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    120mm
  • Profondeur
    145mm
  • EAN/Gencode
    3245060592462

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 27 Fenêtre pour coffret Hypra 5 modules

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.