Boite encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A ou domestique référence 057671
- Ref. 0 577 22
- P17
- LEGRAND
P17, boîte d'encastrement pour installation de socle de prise
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte d'encastrement pour maçonnerie IP55
- Avec plastron
Les + utilisation
Permet l'installation d'1 prise 16A ou 32A (prise 32A à fixer horizontalement) à entraxes unifiés (IP44 ou IP66/67) à brochage IEC et/ou 1 prise à brochage domestique référence 057671
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.127 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.125 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00142FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09878AA-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A Sans
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A Sans
- Prise CEE - 125A Sans
- Protection Sans
- Disjoncteur différentiel Sans
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Type de raccordement au secteur Autre
- Manipulation Encastré
- Classe de protection (IP) IP55
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 140 mm
- Largeur 160 mm
- Profondeur 99 mm
- EAN/Gencode 3245060577223
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Boite encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A ou domestique référence 057671
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste