Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

  • Ref. 0 572 94
  • P17
  • LEGRAND

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

584,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise verrouillée pour embase P17 IP66 et IP67
  • Rouge -63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
  • Pour embases référence 057703 et 057704

Les + installation

Prévoir le câblage du fil pilote

Les + utilisation

Pour composer un coffret P17

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le coffret à composer est compatible avec la norme IEC 61439-2-3 : la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de l'ensemblier
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 63 A
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Commutateur Verrouillage électrique
  • Avec disjoncteur différentiel Non
  • Emplacements vides sur barre profilée Oui
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Protection Autre
  • Finition militaire Non
  • EAN/Gencode 3245060572945