Fiche 2P+T 32A 400V~ - gris

  • Ref. 0 558 52
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

50,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T 32A
  • Gris
  • 400V~

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble Ø6mm à 22mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060558529

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche 2P+T 32A 400V~ - gris

À associer