Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

383,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prisinter fixe Hypra IP44
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T
  • Plastique
  • IP :
    - IP44 en connexion
    - IP55 volet fermé
  • Dispositif pour condamnation par 3 cadenas diamètre 6mm maxi

Les + installation

Protégé contre les contacts directs (IP2X)

Les + utilisation

Permet la coupure par bouton-poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Raccordement des bornes par clé Alène 3mm
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    63A
  • Nombre de pôles
    4
  • Tension selon EN 60309-2
    400 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Commutateur
    Verrouillage électrique
  • Avec disjoncteur différentiel
    Non
  • Emplacements vides sur barre profilée
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Protection
    Autre
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060536039

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations