Bloc nourrice équipé de 2 prises 2P+T , 2 prises 2P+T à détrompage et 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP à câbler

  • Ref. 0 734 19
  • LEGRAND

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort et courant faible au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

120,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
  • Equipé de :
    - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module
    - 2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection
    - Puissance maximum : 3680W en 230V
  • Dimensions :
    - Longueur : 337mm
    - Largeur : 52mm
    - Hauteur : 52,5mm
  • IP20 - IK07
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement

Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16 A
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52 mm
  • Hauteur
    52.5 mm
  • Profondeur
    337 mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970965523

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.72 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Bloc nourrice équipé de 2 prises 2P+T , 2 prises 2P+T à détrompage et 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP à câbler

À associer