Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45

  • Ref. 0 533 00
  • LEGRAND

LCS³ et LCS², accessoire de protection pour câbles

68,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche de protection pour câbles RJ45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5
  • Presse étoupe intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage
  • IP66/67 garanti en connexion avec le couple référence 053302 - IP55 hors connexion pour embase avec volet
  • Matière plastique
  • Conforme aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)

Les + installation

Assemblage sans outil - Compatibilité avec les produits du marché conformes aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)

Les + utilisation

Possibilité de protéger des cordons RJ45

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Insert de contact sans contact
    Non
  • Finition des contacts
    Autre
  • Matériau de l'insert de connecteur
    Thermoplastique
  • Température ambiante
    -40-100 °C
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    6 kV
  • Catégorie de surtension
    I
  • Degré de pollution
    3
  • Avec protection des fils
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060533007

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations