Volet de protection pour connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage Hypra

Hypra, accessoire de protection Hypra pour connecteur multipôles

18,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Volet de protection pour connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage Hypra
  • IP55

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme Rectangulaire
  • Avec garniture d’étanchéité Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V0
  • EAN/Gencode 3245060526696