Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+N+T 380V~ à 415V~ - métal

Hypra, gamme transfert direct pour remplacement Martin Lunel

130,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Prise transfert direct Hypra IP44 pour remplacement Martin Lunel
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
  • Métal

Les + utilisation

Permet le remplacement des prises et prises saillie à brochage Martin Lunel 16A par simple substitution de la face avant sur un boîtier ou sur un tableau

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
    400A
  • Tension selon EN 60309-2
    400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nombre de pôles
    4
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Autre
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    110mm
  • Ecart vertical entre les trous
    66.5mm
  • Dimension de bride, horizontale
    84mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    73mm
  • EAN/Gencode
    3245060521943

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+N+T 380V~ à 415V~ - métal

À associer