Fiche mobile coudée Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - caoutchouc

Hypra, fiche mobile coudée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

78,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche mobile coudée Hypra IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
  • Caoutchouc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension selon EN 60309-2
    200-250 V (50+60 Hz) bleu
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Numéro RAL
    5005
  • Inverseur de phase
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Entrée de câble
    Douille de protection contre le ployage
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060521523

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations