Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - caoutchouc
Hypra, fiche mobile droite pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
76,39 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche mobile droite Hypra IP44
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+T
- Caoutchouc
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.98 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.104 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00138FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00138EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 16 A
- Nombre de pôle(s) 4
- Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
- Position horaire des contacts de terre 9 h
- Couleur caractéristique Bleu
- Numéro RAL 5005
- Inverseur de phase Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Technique de raccordement Borne à vis
- Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
- Direction d'enfichage Droit
- Matériau Caoutchouc
- Finition militaire Non
- EAN/Gencode 3245060520533
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - caoutchouc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel