Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 1m - PVC RAL1018

  • Ref. 0 517 80
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

13,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A
  • Jaune RAL1018 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100Ω
  • Longueur 1m
  • PVC - Avec plug spécial ''préhension aisée''
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de câble S/FTP
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 1 m
  • Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine Jaune
  • Douille de protection contre le ployage Injecté
  • Protection du levier d'arrêt Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage Jaune
  • Finition ignifugée Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Construction de câbles 1x4
  • Dimension AWG 27
  • Brochage 1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Numéro RAL 1018
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • EAN/Gencode 3245060517809

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction